Kompakte Steuerungen
Die leistungsstarken und hochskalierbaren Steuerungen von Emerson sind für das optimale nutzen der Ressourcen entwickelt worden
Machen Sie große Sprünge in der Leistung und Produktivität Ihrer Geräte bei eingeschränktem Platz. Emersons Kompaktsteuerung verbessern die Leistung und Flexibilität von Geräten bei verringerter Größe, Komplexität und Kosten. Erschließen Sie neue Effizienz mit optimierter Anwendungsentwicklung und -integration bei der gleichen Laufzeit und unter Verwendung derselben Vorlagen wie unsere anderen PAC-Lösungen. Diese Steuerung funktionieren bei extremen Temperaturen und unter extremen Bedingungen. Aufgrund der OPC-UA-sicheren Kommunikation haben Sie immer sicheren Zugriff auf alle Informationen, die Sie brauchen.
Nutzen Sie die Möglichkeiten und Flexibilität von PACSystems in kleineren Anwendungen. RSTi-EP CPU ermöglichen den Einbau ganzer PACSystems Anlagen in eigenständigen Anwendungen oder als Hilfssteuerung in größeren Prozessanwendungen, die RX3i verwenden. Dies vereinfacht die Schulung für Betreiber und Wartungskräfte und optimiert die Anwendungsentwicklung und -integration. Durch die erweiterte Sicherheit und die PROFINET E/A-Lösungen sind die Kompaktsteuerung von PACSystems die perfekte Lösung, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.