Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-V367

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V367

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
40,60 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
3/2 normal geschlossen; 3/2 normal geöffnet; 3/2 Universal
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
–10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil, das sich für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt am Gerät eignet.
  • Minimale Gesamtabmessung, schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Die Dichtung für die Kupplung wird mit dem Ventil bereitgestellt.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen