Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821200184

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200184

33,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CC02-AL-G038-DA08-2_1_SLS

Anschluss 1
Ø 6x1
Anschluss 2
G 3/8
Drosselbohrung Ø
6.6 mm
Drosselrichtung
2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
900 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss mit Überwurfmutter
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Drossel
Abluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 50 l/Min ... 1 960 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen