Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
DeltaV Edge Environment ist eine Secure-by-Design-Lösung, die es Anwendern ermöglicht, sicher und einfach auf DeltaV-Daten zuzugreifen und diese für die Verwendung vor Ort oder in der Cloud verfügbar zu machen.
DeltaV-Daten werden mit einer vereinfachten Netzwerkarchitektur, die die Kosten für Infrastruktur, Datenmanagement und Wartung senkt, sicher bereitgestellt.
Der Datenkontext bleibt in der DeltaV-Systemhierarchie erhalten und wird vor Ort oder im Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Entwicklung neuer oder Bereitstellung vorhandener Anwendungen, die auf dem Edge-Knoten in einer verwalteten Umgebung für Visualisierungstools, Analysepakete und Datenmanipulation gehostet werden können.
Streaming von Informationen über Laufzeit, Konfiguration, Alarme und Ereignisse sowie andere Informationen nahezu in Echtzeit.
Angeboten als Abonnement für Flexibilität beim Datenstromvolumen.
Schnelles Konfigurieren oder Bearbeiten von Datenelementen zum Streamen und automatischen Synchronisieren von Aktualisierungen der DeltaV-Hierarchie.
Ideale Datenquelle für Data Lake und Unternehmensanwendungen.
Die Cloud-basierte Edge-Orchestrierung bietet Zugriff auf die Verwaltung von Sicherheitspatches, Anwendungsmarktplatz und -bereitstellung sowie eine einfache Wartung.