COM Express
Zur Beibehaltung einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Betriebsabläufe benötigen Sie eine robuste und zuverlässige Lösung. Die COM Express Module von Emerson verfügen über die robustesten Onboard-Komponenten, die direkt auf die Platine aufgelötet sind, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und die Gesamtkosten für Betreiber zu senken. Die gemäß Industriestandard entwickelten Module unterstützen Konnektivitätsoptionen vom Typ 6 und Typ 10, während eine patentierte Wärmeableittechnik dafür sorgt, dass Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen und in anspruchsvollen Industrieumgebungen zuverlässig laufen.
COM Express Module
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
bCOM6-L2000 Intel Core der 7. Generation, robustes COM Express-Modul, Intel i5-7442EQ, 2,1 GHz, 8 GBWarnung
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
bCOM6-L2000 Intel Core der 7. Generation, robustes COM Express-Modul, Intel i7-7820EQ, 3,0 GHz, 8 GBWarnung
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
Weiter