Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-8600DF060

Rosemount 8600DF060 Utility Vortex Durchflussmesser, 6 In. (DN150)

Produktbeschreibung

Optimiert für kostengünstige Durchflussmessung bei allgemeinen Anwendungen und Anwendungen mit klaren Flüssigkeiten wie Dampf, Luft, Wasser und Stickstoff.

Genauigkeit des Durchflussmessers

•±0,75 % vom Messwert für Flüssigkeiten
•±1 % vom Messwert für Gas und Dampf
Messspannenverhältnis
30:01:00
Ausgang

•4-20 mA mit HART®
•4-20 mA mit HART® und skalierbarem Impulsausgang
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl - CF3M
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 300 DIN PN 10 bis PN 40 JIS 10K bis 40K Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen erhältlich
Betriebstemperaturen
-50 °C bis 250 °C (-58 °F bis 482 °F)
Leitungsnennweite
Geflanscht − 25 bis 200 mm (1 bis 8 in.)

Merkmale

  • Zuverlässigkeit und Kostensenkung, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die repariert oder gewartet werden müssen.
  • Mit der Inline-Technologie können Probleme mit Impulsleitungen und Verstopfungen eliminiert werden.
  • Vereinfachte Installation, da Impulsleitungen, Kalibrierung vor Ort oder Nullung nicht erforderlich sind.
  • Durch den großen Messbereich kann ein breites Spektrum an Durchflüssen abgedeckt werden.
  • Die Elektronikverifizierung ermöglicht eine vereinfachte Fehlersuche/-beseitigung.
  • Einfache Wartung mit austauschbaren Sensoren.
  • Für den problemlosen Zugriff werden abgesetzt montierte Elektroniken angeboten.

Dokumentation und Zeichnungen