Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Rosemount™ T56 Clarity™ II Trübungsmesssystem

Produktbeschreibung

Das Rosemount T56 Clarity™ II Trübungsmesssystem misst die Trübung in Wasser. Geringe Streulichtmenge, hohe Stabilität, wirksame Blasenunterdrückung und eine Anzeigenauflösung von 0,001 NTU machen dieses Trübungsmesssystem ideal zur Überwachung der Trübung in Trinkwasser. Das Trübungsmesssystem kann auch für andere Anwendungen wie der Überwachung von Abwassereinleitungen, Kondensatrücklauf und Absetzbecken verwendet werden.

Genauigkeit
± 0,05 mA bei 25 °C
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C und D
Class II, Division 2, Groups E, F und G
Class III T4A Tamb= 50 °C
FM Class I, Division 2, Groups A, B, C und D
Class II und lll, Division 2, Groups E, F und G
T4 Tamp = –10 °C bis 60 °C
Gewicht
Trübungssensor: 0,5 kg/1,0 kg (1 lb/2 lb)
Messumformer: 1,0 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Entlüfter: 1,5 kg/2,0 kg (3 lb/4 lb)
(aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund)

Merkmale

  • Komplettes System umfasst Einkanal- oder Zweikanal-Messumformer, Trübungssensor(en), Entlüfter und Kabel für jeden Sensor
  • Mit ISO-METHODE 7027 kompatible(r) Sensor(en)
  • Der Rosemount 56 Messumformer mit vollem Funktionsumfang bietet skalierbare Analogausgänge und vier programmierbare Alarme
  • Intuitives benutzerfreundliches Menü in sieben Sprachen ermöglicht eine einfache Einrichtung und Kalibrierung
  • Digitale HART® Kommunikation ist Standard

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: