Clarkson-SU10R

Clarkson SU10R Plattenschieber für mittelschwere Schlämme

Produktbeschreibung

Der SU10R-Ventil bietet eine bidirektionale Absperrung und verfügt über einen vor Ort austauschbaren Snap-In-Innenbehälter für verbesserten Schutz gegen Abrieb und korrosive Schlämme, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Lebensdauer führt.

Merkmale

  • Vollbidirektionale Durchfluss- und Absperrfunktion: Das Ventil kann in beide Richtungen installiert werden und ist vielseitig einsetzbar.
  • Einzigartige, einteilige, präzisionsgefertigte und hochfeste Polyurethan-Auskleidung schützt die mediumberührten Teile vor Korrosion und Abrieb und gewährleistet so die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Ventils.
  • Kompakte zweiteilige Gehäusekonstruktion: Erleichtert die Wartung und Reparatur des Ventils bei Bedarf.
  • Die einteilige Auskleidung kann vor Ort mit Standardwerkzeugen ausgetauscht werden
  • Integrierte Flanschdichtungen machen Flanschdichtungen überflüssig
  • Der kreisrunde Durchlass- und Sitzquerschnitt reduziert den Druckverlust über der Armatur und optimiert somit die Standzeit - insbesondere bei abrasiven Anwendungen
  • Invertierte selbst justierende Packungsstopfbuchse erhöht die Lebensdauer der Packung
  • Vollwertiger Absperrschieber aus Edelstahl 316, optional mit 17-4 ph bietet eine bessere Beständigkeit gegen die Härte von abrasiven Anwendungen.
  • Vollständig runde Anschluss- und Sitzausführung sorgt für einen geringeren Druckverlust über die Armatur und eine längere Lebensdauer bei abrasiven Anwendungen.
  • Als reparable Anlage konzipiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
  • Invertierte, selbstausrichtende Stopfbuchse ermöglicht eine einfachere Einrichtung und eine längere Lebensdauer der Packung.
  • Baulängen in Übereinstimmung mit MSS SP‑81.
Größenbereich
DN 50−600 (NPS 2−24 )
Temperaturbereich
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
150 psi (1 000 kPa)
Konstruktionsnorm
MSS SP-151
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Bohranlagen
ASME Class 125/150, AS 2129 Tabelle C/D/E, PN 10/16
Anschluss
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber

Dokumentation und Zeichnungen