Micro Motion ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMF300A und Auswerteelektronik 2500
Micro Motion ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMF300A und Auswerteelektronik 2500
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 bar (6 000 psig)
Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE-Serie zu erfahren.
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen
Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.