Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4307T01

DeltaV™ LS IS AI 4-20 mA HART CHARM

Produktbeschreibung

Ein eigensicheres (IS) Logic-Solver (LS) Analogeingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für einen 4-20-mA-Eingang mit oder ohne HART.

Sensortypen
4-20 mA mit oder ohne HART. Unterstützt 2-Leiter- und 4-Leiter-Gerätetypen
Nennsignalbereich (Spanne)
4-20 mA (0-20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0 bis 22 mA
Eingangsimpedanz
< 303 Ω
Feldspeisung (Zweileitertechnik)
16,0 V (min.) bei 20 mA
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,1 % der Messspanne (0-60 °C), 0,25 % der Messspanne (über -40 -70 °C)
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
16-Bit-A/D-Umsetzer
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 60 mA bei 24 VDC ± 10 %
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,86 W
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
HART Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART Datenaktualisierungsrate
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.