No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-264-s

Válvulas criogénicas ASCO™ serie 264

Descripción del producto

ASCO serie 264-S son electroválvulas de mando directo, operadas por piloto diseñadas para controlar los fluidos de CO2 líquido. Las válvulas son ideales para aplicaciones criogénicas en instrumentos de análisis y diagnóstico.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
100,10 €
161,60 €
Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Criogénico
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,05-0,1 VC
Tensión
208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; Carga de batería 125 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
150-500 PSIG; Más de 500 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Idóneo para nuevo montaje, montaje o montaje directo al componente refrigerado al utilizar el soporte de cuatro orificios que se proporciona
  • Rango de temperatura de fluidos de -75 °F a 120 °F
  • Rango de temperatura ambiente: Construcción CA: -40 °F a 125 °F - Construcción CC: -40 °F a 104 °F

Documentos y dibujos