No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0496400518

AVENTICS™ Sistema de separadores modular 0496400518

80,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MSS-050/063-MET-PUR

Para serie
PRA, TRB, CCL-IS
Campo de aplicación
Industria química, Producción de azúcar, Producción de acero, Industria del automóvil, Industria maderera
Ø del émbolo
50 mm, 63 mm
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Material carcasa
Aluminio
Superficie
anodizado
Junta de vástago de émbolo
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Rascador
Latón

Características

  • Ø 32 mm... 320 mm
  • Para las series PRA, TRB, CCL-IS, IST

Documentos y dibujos