No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820058002

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15 0820058002

101,87 €
CANT.:

Descripción del producto

TC15-5/2XX-AR-110AC-I-FORM_C-SGL

Accionamiento
eléctrico
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1500 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
110 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.
ISO 15217
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
21 ms
Tiempo de desconexión típ.
22 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.235 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentos y dibujos