No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1834484104

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484104

15,38 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-SCREW

Tipo de conexión
Tornillos
Norma conexión eléctr.
ISO 6952
Blindaje
no blindado
con LED
Amarillo
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
ocupación de contactos
2+E
Tipo de protección
IP65
circuito de protección
Diodo Z
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
forma B
Número de polos
2+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
AC/DC
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Material juntas
Caucho silicónico
Seal material
Silicone caoutchouc

Características

  • Conectores de válvula para automontaje
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos