No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2992344150

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344150

1.119,63 €
CANT.:

Descripción del producto

344/150 ACID PROOF(G 1)

Orificio 1
G 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1
16000 l/min
Valor guía de caudal C
32.5 l/(s*bar)
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Peso
3.6 kg
Material carcasa
Acero inoxidable
Material juntas
Caucho fluorado

Características

  • Qn = 280 l/min ... 16 000 l/min

Documentos y dibujos