No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-A651A0000000400

AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie 651 A651A0000000400

137,20 €
CANT.:

Descripción del producto

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Componentes
Unidades de mantenimiento
Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro, lubricador
Recipiente
Recipiente policarbonato
Orificio
G 1/8
Eficacia de filtración
25 µm
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Manómetros
Con manómetro integrado
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Certificados
opcional en ATEX
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Tipo de cierre
no cerrable
Tipo
de 2 piezas
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material purga de condensado
Plástico

Características

  • Los rangos de caudal más altos de la industria garantizan a los OEM y a los responsables de mantenimiento que los productos de filtraje optimizarán el funcionamiento de la máquina.
  • Las amplias capacidades de alta y baja temperatura (-40°C a 80°C) permiten personalizar los FRL para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aquellas que se realizan en entornos exigentes.
  • Las nuevas bridas de extremo acoplables permiten que el técnico de mantenimiento retire de servicio el conjunto manifold sin desconectar la tubería.
  • Los manómetros frontales, rasantes y de fácil lectura mejoran el funcionamiento. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de escape rápido/arranque progresivo.
  • El regulador de presión opcional con control de caudal inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, lo que permite que el aire escape a través del regulador sin provocar daños ni disminuir la vida útil.
  • Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten que el usuario configure fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado.

Documentos y dibujos