No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412014760

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-INT R412014760

9,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PG1-INT-STD-SO3-(0-6)

Tipo de construcción manómetro
Manómetro de membrana, para montaje en panel
Valor de escala
0.25
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
6 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
6 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Color de fondo
Blanco
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Negro
Color de la aguja
Negro
Peso
0.024 kg
Material carcasa
Poliamida
Material mirilla de inspección
Policarbonato
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Documentos y dibujos