No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4307T01

CHARM LS AI IS HART de 4-20 mA DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver), IS (Intrinsically Safe) Analog Input Characterization Module (CHARM) for a 4-20 mA, with or without HART, input.

Tipos de sensores
4-20 mA con o sin HART. Con capacidad para tipos de dispositivos de 2 hilos y 4 hilos
Rango de señal nominal (span)
4-20 mA, (0-20 mA opcional)
Rango de señal completa
0 a 22 mA
Impedancia de entrada
<303 Ω
Alimentación de campo (2 hilos)
16,0 V (mín.) a 20 mA
Precisión en el rango de temperatura
0,1% de span (0 - 60 °C), 0,25% de span (más de -40 - 70 °C)
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 16 bits
Req. de alimentación CHARM
60 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
0,86 W
Calibración
No se necesita ninguna
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado del dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe tender E/S en áreas peligrosas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe tender E/S en áreas peligrosas