No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-AgileOps Dynamics

AgileOps™ Dynamics

Descripción del producto

Elimine las inundaciones de alarmas con AgileOps Dynamics, que permite cambiar la configuración de la alarma en función del estado operativo de su planta, mejorando el conocimiento situacional del operador y reduce el riesgo de alarmas omitidas.

Características

  • El módulo de AgileOps Dynamic permite cambios en la configuración de alarmas en función de la lógica dinámica del estado operativo y las condiciones del proceso. La gestión de transición integrada garantiza transiciones de alarmas sin problemas de un estado operativo a otro. AgileOps proporciona una interfaz fácil, de arrastrar y soltar para desarrollar la lógica de estado.
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • AgileOps es compatible con muchos sistemas de control, como Emerson DeltaV® y Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW y Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA y Yokogawa Centum VP. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no aparecen en esta lista.

Documentos y dibujos