No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051L Wireless Level Transmitter

Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 3051L

Descripción del producto

Para obtener datos confiables sin el costo de cableado, el transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3051L combina el rendimiento comprobado en el campo con la tecnología inalámbricaHART® al ofrecer una instalación sencilla de nuevos puntos de medición. Construido para montaje directo o en ensamblaje Tuned-System™ para un rendimiento optimizado que reduce los efectos de la temperatura entre un 10 y un 20 % y mejora el tiempo de respuesta en más de 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales. Este dispositivo está disponible montado en fábrica, probado contra fugas y calibrado.

Presión Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado: máximo 698 °F (370 °C), mínimo -157 °F (105 °C)
Protocolo de comunicación
InalámbricoHART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, Alloy C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo
Certificaciones/aprobaciones
Ubicación peligrosa NACE®, para ver las especificaciones completas consulte toda la lista de certificaciones
Índice de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para las aplicaciones de medición de nivel
  • La construcción optimizada de los sistema de sellos asegura una medición de calidad en procesos exigentes
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 30 resultados para piezas y accesorios
: