No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 2051CFA

Descripción del producto

Con desempeño industrial, el caudalímetro Annubar Rosemount 2051CFA ofrece mediciones confiables de caudal a través de múltiples protocolos de comunicación, incluida la tecnología WirelessHART®. El diseño patentado del sensor Annubar puede dar precisión en un caudal amplio, mantener un perfil pequeño en la tubería y dar mediciones de caudal y presión a través de una penetración en ductos de la señal. Este caudalímetro con certificación de seguridad está diseñado con una interfaz del operador local (LOI) para un comisionamiento en el campo.

Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1 (5:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Tamaño de la tubería
2 a 12 in (50 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
De 5 seg a 60 min, seleccionable por el usuario
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • El sensor patentado Annubar en forma de T crea un punto fijo de separación para mejorar la señal DP en una tasa de caudal más amplia
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • El diseño en T del tubo Pitot promediador asegura una pérdida de presión permanente muy baja
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición y evita que las partículas provoquen obstrucciones
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos