No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fasani-P-P000202

Válvula de compuerta de alta presión Fasani estilo B

Descripción del producto

Amplia gama de válvulas de compuerta que están específicamente diseñadas para aplicaciones de alta temperatura y presión alta.

ped

Características

  • serie de válvulas de compuerta de sello de presión compactas diseñadas de acuerdo con ASME B16.34 y espesor de la pared de acuerdo con API 600.
  • Toda la gama se ofrece en todos los materiales indicados en las especificaciones de ASTM (incluso el cumplimiento con NACE) y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia de flujo en todo momento.
  • Las dimensiones de extremo a extremo son según ASME B16.10 (patrón largo para las válvulas bridadas, patrón corto para los extremos con soldadura a tope).
  • Los asientos están soldados.
  • El indicador de posición se ofrece de serie.
  • Capa de Stellite® gr.6 en asientos y cuña; capa de Stellite® gr. 21 en el asiento posterior.
  • El empaque de sello de presión tiene forma de trapezoide para una carga baja en el empernado y está disponible en metal integral.
  • Montaje superior de estándar ISO para fácil ensamblaje de cualquier tipo de actuador o engranaje biselado.
  • Opciones disponibles: orificio de ventilación de cuña o tubo de presión excesiva, derivación, interruptor de límite en posición abierta o cerrada.
  • Las válvulas se ofrecen de serie con operadores manuales (volante o engranaje biselado, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Bridada, soldadura a tope
Aplicación
Alta temperatura, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, turbina de vapor, servicio general, cogeneración, balance de planta (BOP), caldera de biomasa y caldera de fuerza
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, Dúplex, acero inoxidable y acero
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F), alta temperatura
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, cuña
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 2/DN 50, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Compuerta
Medios
Agua caliente, líquido, líquidos, oxígeno, vapor y agua

Documentos y dibujos