Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteur d’entrées et de sorties configurables Coriolis Micro Motion™ 4700

Le transmetteur Micro Motion 4700 est doté d’un boîtier compact C1D1 (Zone 1), d’une évolutivité entre 1 et 3 canaux de sortie configurables et homologués, d’une compatibilité rétrocompatible à 4 fils/9 fils et entièrement configurable à l’aide de l’interface opérateur locale. Le module d’historisation des données en option permet d’accéder aux données de diagnostic du procédé et du débitmètre horodatées. L’indicateur Bluetooth® en option offre une configuration sans fil qui permet d’éviter le besoin d’un permis de feu pour se connecter à l’appareil et augmente la productivité et la sécurité en minimisant le temps passé dans des zones potentiellement dangereuses. La fonction Smart Meter Verification Basic est intégrée de série et offre l’assurance que le débitmètre fonctionne correctement.

En savoir plus

Produits

Search
1-23 résultats sur 121 pour Produits
F050S
4700 Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
F025H
4700 Flow Transmitter
CMFHC2A
4700 Flow Transmitter
HPC015M
4700 Flow Transmitter
F050P
4700 Flow Transmitter
CMFHC3M
4700 Flow Transmitter
H300S
4700 Flow Transmitter
CMF010L
4700 Flow Transmitter
CMFS025H
4700 Flow Transmitter
H050F
4700 Flow Transmitter
CMFS100M
4700 Flow Transmitter
T100T
4700 Flow Transmitter
F100H
4700 Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
CMF300A
4700 Flow Transmitter
F025S
4700 Flow Transmitter
CMF050H
4700 Flow Transmitter
CMF010H
4700 Flow Transmitter
F100B
4700 Flow Transmitter
CMF010M
4700 Flow Transmitter
CMFS150M
4700 Flow Transmitter
F100P
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Spécifications environnementales
Fonctionnement : -52,0 °C à 65,0 °C
Stockage : -52,0 °C à 85,0 °C
Limites de vibration
Conforme à la norme CEI 60068-2-6, plage d’essai d’endurance, de 5 à 2 000 Hz jusqu’à 1,0 g
Boîtier
Transmetteur IP66/67/69 (NEMA 4X) en fonte d’aluminium et peinture polyuréthane ou acier inoxydable 316
Plage d’humidité
Les limites sont de 5 à 95 % d’humidité relative, sans condensation entre à -40,0 °C et 65,0 °C.
Linéarité
0,015 % d’étendue d’échelle, étendue d’échelle = 16 mA
Signal d’entrée
Entrée/sortie : jusqu’à 3 paires de bornes pour les entrées/sorties du transmetteur et les communications numériques. Des bornes à vis acceptent des conducteurs monobrins ou multibrins de diamètre compris entre 0,129 et 2,08 mm².
Type de capteur
  • Montage déporté à 4 fils – 4 bornes pour une connexion au capteur 4 fils
  • Montage déporté à 9 fils – 9 bornes pour une connexion au capteur 9 fils
Réparation
  • (Hart) Deux clips permettent le raccordement temporaire au port service
  • Un port USP connecté à des équipements et câbles USB disponibles dans le commerce
Alimentation électrique
Puissance passive - Maximum : 30 VCC, résistance de boucle maximale : 1 080 ohms à 30 VCC
Puissance active - Nominale : 24 VCC
Boîtier
IP66/67 (NEMA 4X) en fonte d’aluminium et peinture polyuréthane. Raccordements de conduites 1/2 NPT ou M20 disponibles
Poids
  • Version à montage intégré de 2,939 kg
  • Version à montage déporté de 3,724 kg
Presse-étoupe
Deux orifices de conduites femelles 1/2 po -NPT ou M20 x 1,5
Montage
  • Montage intégré disponible sur les capteurs Coriolis suivants : CMF200-CMFHC4, CMFS007-CMFS150, F025-F400, G025-G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
  • Montage déporté disponible sur les capteurs Coriolis suivants : CMF010-CMFHC4, CMFS007-CMFS150, F025-F400, G025-G300, H025-H400, HPC007-HPC020, T025-T150
Indicateur/interface
  • Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides
  • Option d’indicateur de la technologie sans fil Bluetooth® disponible, avec une plage typique de 14,94 m
  • Sans indicateur

Caractéristiques

  • Le transmetteur d’entrées et de sorties configurables Micro Motion 4700 permet d’utiliser des débitmètres à effet Coriolis Micro Motion fiables et précis pour votre application de mesure de débit, offrant ainsi une grande flexibilité en matière de sorties et de diagnostics. Le débitmètre à effet Coriolis vous offre une grande précision de mesure, une excellente répétabilité et des économies opérationnelles.
  • Le transmetteur compact et à montage intégré est conçu pour diminuer l’encombrement et les coûts de câblage et faciliter l’installation du débitmètre sur des systèmes intégrés et des skids
  • La mesure directe de la masse améliore la régulation de votre procédé sans multiplier les transmetteurs
  • La fonction Smart Meter Verification™ renforce votre confiance dans les performances de l’appareil
  • La vérification du zéro confirme l'étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
  • L'historique détaillé des mesures vous donne un éclairage précieux sur votre procédé pour un meilleur dépannage et une optimisation renforcée.
  • L’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique permet un meilleur contrôle du procédé
  • Une mesure de masse volumique de haute précision réduit ou élimine les gaspillages dans votre procédé, tandis que le module d’historisation intégré enregistre les anomalies et déviations du procédé toutes les secondes pendant 11 jours et toutes les cinq minutes pendant un an
  • Transmetteur conçu pour minimiser l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre
  • Certification SIL2/3 (pour débitmètre simple/multiple) selon la norme CEI 61508
  • L’option THUM™ sans fil maximise la souplesse d’installation et d’exploitation

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer