Solutions de vannes de régulation pour la réduction des émissions fugitives dans le secteur amont du pétrole et du gaz

Réduire les émissions fugitives dans le secteur amont du pétrole et du gaz

Réduisez les émissions fugitives avec des instruments de vannes et actionneurs Fisher. 

Minimiser les émissions fugitives

De nombreux sites amont pétroliers et gaziers sont situés dans des régions très éloignées. Les exigences de contrôle au niveau de la tête de puits et des sites de séparation précoce sont relativement simples, mais elles nécessitent une source d’énergie pneumatique ou électrique pour faire fonctionner les vannes et autres instruments. L’air comprimé ou l’électricité étant rarement disponibles, de nombreuses entreprises utilisent du gaz naturel sous pression pour faire fonctionner leurs instruments pneumatiques et leurs vannes de régulation. Cette solution fonctionne bien mais crée un problème.


Les instruments pneumatiques sont conçus pour purger l’air en permanence, et ils en évacuent encore plus quand ils actionnent les vannes. Lors de l’utilisation du gaz naturel, il est émis en permanence en quantités considérables. En ajoutant à cela les émissions fugitives de méthane associées aux fuites des joints de vannes et de pompes, la quantité totale de méthane rejeté sur un site de puits distant peut être importante.


Le choix des produits Fisher peut vous aider à réduire les émissions fugitives.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Minimiser les émissions fugitives

Solutions d’Emerson pour réduire les émissions fugitives

Pourquoi c’est important

La réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un objectif majeur pour toutes les entreprises du secteur de l’énergie et de la chimie. La réduction du méthane présente un intérêt particulier au niveau mondial, car il est 25 à 30 fois plus nocif pour l’environnement que le dioxyde de carbone. Il existe un moyen de respecter les lois environnementales, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’économiser de l’argent en même temps.

Instruments pneumatiques à faible fuite

Une méthode d’élimination des pertes de gaz naturel consiste à améliorer les composants pneumatiques en les remplaçant par des composants pneumatiques à faible fuite. Tous les contrôleurs, pilotes pneumatiques et contrôleurs de niveau Fisher présentés affichent des taux de fuite inférieurs à 6 pieds cubes standard par heure (SCFH). 

Contrôleur pneumatique et transmetteur Fisher™ C1

Contrôleur de niveau électrique Fisher™ L2e

Contrôleur indicateur de pression et manomètre Fisher™ 4195K

Contrôleurs de niveau Fisher™ L2 et L2sj

Dans de nombreux cas, la mise à niveau de ces composants permettra de réduire les rejets de méthane par un facteur de huit à dix. Si un contrôleur de pression pneumatique typique était remplacé par un contrôleur à faible fuite, tel que le Fisher C1, le site économiserait chaque année en gaz récupéré. Notez que des kits de mise à niveau plus économiques sont disponibles pour certains modèles afin de les convertir à une faible fuite.


Instruments électriques et électropneumatiques à faible fuite

Récupérez du gaz naturel en remplaçant les composants pneumatiques existants par des composants électriques et/ou électropneumatiques à faible fuite. Les améliorations apportées aux panneaux solaires et aux systèmes de stockage par batteries ont permis aux dispositifs électropneumatiques de faible puissance de fonctionner dans des zones éloignées, ce qui n’était pas possible auparavant dans de nombreux cas.

Ces appareils combinent un composant électronique à zéro fuite et des pneumatiques à faible fuite pour réduire davantage la décharge de méthane et économiser du gaz de combustion. Tous les transducteurs, positionneurs et contrôleurs de niveau présentés affichent des taux de fuite inférieurs à 6 SCFH, et des kits de mise à niveau à faible fuite peu coûteux sont proposés pour certains instruments. 

Transducteur électropneumatique Fisher™ i2P-100

C006-FISH-Vannes de régulation Fisher -DVC6200

C006-FISH-Vannes de régulation Fisher -DVC2000

Contrôleur de niveau électrique Fisher™ L2e

Contrôleur de niveau numérique Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100

Actionneurs de vannes de régulation électriques sans décharge

Si la puissance disponible est suffisante, les actionneurs de vannes de régulation pneumatiques peuvent être remplacés par des actionneurs entièrement électriques, comme l’actionneur électrique Fisher easy-Drive illustré. L’actionneur easy-Drive peut être adapté à différentes vannes installées et constitue un moyen d’atteindre une fuite de méthane nulle sur l’ensemble du site.

Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™

Ressources

RÉSULTATS TANGIBLES

RÉSULTATS TANGIBLES

Un grand industriel canadien se conforme aux normes sur les gaz à effet de serre grâce aux transducteurs Fisher i2P-100.

DOWNLOAD THE CASE STUDY
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.