Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-26-2000

Détendeur à décharge TESCOM™ série 26-2000

Product Description

Le détendeur à piston à haute pression et faible débit série 26-2000 est disponible en versions avec charge par dôme, ressort ou pneumatique. Ce détendeur est livré avec un évent séparé et capté de série avec une pression amont nominale de 413-1 034 bar. Idéal pour l’utilisation dans les laboratoires de R & D, le remplissage sous pression, les tests d’étalonnage, les testeurs d’éclatement, les tests de composants et les applications hydrauliques ou pneumatiques haute pression.

Classe de pression
Pression amont maximale et pression aval maximale : Voir le sélectionneur de références
Matériau
Corps : acier inoxydable 316 ou laiton
Siège, évent, vanne principale, joint torique : voir le sélectionneur de références
Bague d’appui : Teflon®
Filtre
  26-201XX-XX : bronze
  26-202XX-XX : acier inoxydable série 300
Autres pièces
Acier inoxydable 316 et acier inoxydable 17-4
Température de service
-26 °C à 73 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8", 1/2"
SAE, NPTF, MS33649, haute pression/Aminco, pression moyenne/Slimline
Orifice d’évent : SAE 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,02, 0,06, 0,12 ou 0,30
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids (approximatif)
2,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • L’évent séparé et capté est standard
  • Trois méthodes de chargement standard – actionnement par ressort, dôme et air
  • Disponibles avec des sièges souples et métal/métal
  • Filtre interne standard de 40 microns (modèles à siège souple) pour une vie utile accrue
  • La version à haut débit est disponible avec un Cv de 0,30
  • Un excellent choix pour l’utilisation avec le contrôleur électropneumatique TESCOM ER5000

Documentation et schémas