Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-685

Actionneurs à piston Fisher™ 685

Product Description

Les actionneurs à piston Fisher 685 assurent une sortie de poussée moyenne pour une variété de vannes à tige coulissante Fisher moyennes à très grandes, y compris les vannes easy-e™, HP, EH, FB et 461. La conception d'actionneur à double effet entraîne un positionnement rigide et précis. Des constructions à rappel par ressort sont également disponibles et offrent un mode défaut de fonctionnement ouvert ou fermé en cas d'appairage avec une vanne.

Actionnement
Double effet, rappel par ressort, linéaire
Certifications
Compatible DESP, CUTR, ATEX, SIL
Type de commande
Étranglement, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Type de vanne
Vanne d'angle, vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Selon la fabrication, des poussées maximales allant jusqu'à 354 kN (79 000 lbf) peuvent être produites.
  • Selon la taille, des courses allant jusqu'à 610 mm (24 po) sont disponibles.
  • La construction à double effet permet un positionnement rigide et précis.
  • Une commande manuelle latérale est disponible pour toutes les tailles sauf la 28, qui utilise une pompe à main hydraulique comme commande de secours manuelle.
  • Les constructions internes à ressort-relais sont disponibles pour les applications nécessitant un mode mécanique de secours.
  • Les joints de piston à faible friction et les revêtements de cylindre réduisent les frottements et l'usure.