Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-8800DF030
Error reading resource http://cae-service.d1cm.svc.cluster.local:8080/blueprint/servlet/service/fragment/20151/fr-CH/params;productId=5871003;view=asAssets;parameter=orientation%253Dsquare%252Ctypes%253Dall;catalogId=20051?locale=fr-ch&DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&includePictures=TRUE&pgl_widgetSlotId=2&catalogId=20051&pgl_widgetDefId=3074457345618266705&pgl_widgetId=2004&orientation=square&pgl_widgetSeqeunce=2.0&productId=5871003&pgl_widgetName=CoreMedia+Product+Asset+Widget&pageGroup=CatalogEntry&storeId=20151&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=CoreMediaAssetWidget&includeDownloads=true&langId=-2: Connect to cae-service.d1cm.svc.cluster.local:8080 [cae-service.d1cm.svc.cluster.local/10.2.0.188] failed: Connection refused (Connection refused)

Débitmètre Vortex À Bride 8800DF030 Flanged De Rosemount, 76,2 Mm (3 Pouces) (DN80)

Product Description

Corps de débitmètre imbouchable sans joint qui élimine les points de fuite potentiels. Les capteurs isolés permettent le remplacement des capteurs de débit et de température sans rompre le joint de procédé.

Error reading resource http://cae-service.d1cm.svc.cluster.local:8080/blueprint/servlet/service/fragment/20151/fr-CH/params;productId=5871003;view=downloadAssetAsJson?locale=fr-ch&DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=20051&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=2007&pgl_widgetSeqeunce=0.0&productId=5871003&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=20151&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-2: Connect to cae-service.d1cm.svc.cluster.local:8080 [cae-service.d1cm.svc.cluster.local/10.2.0.188] failed: Connection refused (Connection refused)
Précision du débitmètre

•±0,65 % du débit pour les liquides
•±1 % du débit pour les gaz et la vapeur
Rangeabilité
38:01:00
Sortie

•4-20 mA avec HART®
•4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglable
•Bus de terrain FOUNDATION™ avec 2 blocs d'entrée analogique, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaison de secours et 1 bloc de fonction intégrateur (1 bloc de fonction PID en option)
Wetted Material
Stainless Steel; 316 / 316L and CF3M
Nickel Alloy; C-22 and CW2M
High Temp Carbon Steel; A105 and WCB
Low Temp Carbon Steel; LF2 and LCC
Duplex; UNS S32760 and 6A
Consult factory for other wetted material
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 1 500 DIN PN 10 à PN 160 JIS 10K à 40K sont disponibles avec différents revêtements
Températures de service
-200 °C à 427 °C
Diamètre de tuyauterie
À bride – 15 à 300 mm (½" à 12")

Caractéristiques

  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • Suppression des arrêts et des coûts de maintenance associés aux lignes d’impulsion bouchées, grâce à un corps de débitmètre non obstruable
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Préconfiguration et essai hydrostatique de tous les débitmètres, ce qui les rend prêts et faciles à installer
  • Conformité SIS simplifiée grâce aux débitmètres effet vortex à double et quadruple détecteur
  • Détection du changement de phase liquide à gazeuse grâce au diagnostic Smart Fluid

Documentation et schémas