Solutions Package de type module (MTP)

Solutions Package de type module (MTP)

L’intégration MTP soutenue par Emerson permet une fabrication plus modulaire, réduit les coûts d’investissement et d’exploitation, et accélère le déploiement de l’automatisation.

Répondre plus rapidement aux évolutions du marché grâce à la flexibilité et à la modularité de la production

Développée par l’Association des utilisateurs de technologies d’automatisation dans les industries de procédés (NAMUR), MTP – Package de type module – fournit un cadre pour les modèles de données d’équipement standardisés et le langage de description pour rationaliser l’interopérabilité.

MTP facilite l’intégration des systèmes numériques de contrôle-commande et d’automatisation programmable. Il réduit le temps et les coûts associés à l’intégration des équipements de procédé et de fiabilité distribués, permet d’accélérer les délais de mise sur le marché, simplifie l’exécution des exigences individualisées des clients et améliore l’évolutivité et la flexibilité.  Tandis que le MTP continue à évoluer, les organisations bénéficieront de la base de l’interopérabilité d’Emerson entre le système numérique de contrôle-commande DeltaV™, les contrôleurs logiques programmables PACSystems™ et les dispositifs de prédiction de l’état des machines AMS.

Préparez-vous à une flexibilité accrue grâce au support d’Emerson pour le MTP offrant une interopérabilité entre des systèmes pré-testés pour une plus grande sécurité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Répondre plus rapidement aux évolutions du marché grâce à la flexibilité et à la modularité de la production
Augmenter la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre

Augmenter la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre

Lorsque les usines peuvent intégrer plus facilement et plus rapidement de nouveaux équipements dans les procédés, elles constatent une réduction globale des risques dans l’ensemble de l’organisation. La vitesse de mise sur le marché des produits est accrue et le coût de la mise en œuvre est réduit. Une intégration transparente réduit également les délais et les dépenses nécessaires à la validation des systèmes. Le MTP automatise et simplifie une grande partie de cette validation. Les systèmes d’automatisation DeltaV et PACSystems et AMS Asset Monitor sont testés ensemble afin de normaliser automatiquement la norme MTP pour réussir l’intégration.

AMS Asset Monitor est doté d’un système d’objets MTP pré-configurés spécialisés pour fonctionner avec les données de fiabilité des équipements et permettre une intégration transparente avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV. Les utilisateurs peuvent simplement créer leurs points de mesure centrés sur l’équipement comme ils le feraient normalement, puis exporter un fichier prêt pour le MTP afin d’importer ces objets dans les systèmes de contrôle-commande et de sécurité DeltaV.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmenter la vitesse de mise sur le marché et réduire les coûts de mise en œuvre

Flexibilité des opérations et de la production grâce à la modularisation

Afin de créer des systèmes de production qui peuvent être rapidement modifiés pour fabriquer plusieurs produits à la demande, les organisations doivent utiliser des composants modulaires. Et en faisant en sorte que tous les composants et le système qui les exploitent soient conformes à la norme MTP, il devient plus facile de prédire les calendriers et les coûts pour un fonctionnement plus efficace.

DeltaV a été conçu dès le départ autour de la modularisation et est orienté objet pour l’ensemble de l’usine. PACSystems prend en charge cette modularité grâce à un espace d’adressage orienté objet, permettant de bénéficier pleinement de la modularité offerte par MTP. Au lieu de gérer une grande variété de contrôles séparés, les utilisateurs peuvent créer un service au niveau de l’usine pour effectuer les tâches critiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Flexibilité des opérations et de la production grâce à la modularisation
Flexibilité des opérations et de la production grâce à la modularisation
Accélérer l'intégration des systèmes de contrôle-commande et des automates programmables industriels

Accélérer l'intégration des systèmes de contrôle-commande et des automates programmables industriels

Découvrez comment les intégrateurs et les fabricants de systèmes simplifient la réponse aux besoins des clients, améliorent la modularité,
et accélèrent le délai de mise sur le marché.

Télécharger le livre blanc
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.