Gérez Ethernet depuis PAC Machine Edition
L’avantage d’un transfert de données de grande qualité, grâce à la commodité de la gestion logicielle directe.
Vous avez besoin d'une solution flexible et simple pour gérer et surveiller vos réseaux de commande, mais vous ne pouvez pas faire de compromis sur la robustesse ou la disponibilité. Nos commutateurs Ethernet Gigabit gérés par PROFINET remplissent tous les critères. Ils associent puissance des ports Ethernet de 1 Go, gestion logicielle via le logiciel PAC Machine Edition, gestion automatisée de la priorité du trafic et configuration topologique intégrée. La prise en charge de la redondance des réseaux en anneau et de la redondance des systèmes PROFINET permettent de maximiser la disponibilité, vous faisant économiser du temps et de l'argent sur la résolution de problèmes.