Le système de sécurité réparti, certifié TUV SIL3 d’Emerson permet de travailler à proximité de la machine en toute sécurité.

Sécurité des machines

Opérez selon les normes de sécurité les plus élevées et libérez le plein potentiel de vos systèmes de contrôle-commande connectés.

Ne sacrifiez pas la productivité pour la sécurité des machines.

Le système de sécurité des machines d’Emerson s’adapte idéalement à une grande variété d’environnements de production. Il combine la caractéristique SIL3 à des contrôles très performants pour satisfaire les règles de conformité sans affecter les performances. Concevez des systèmes holistiques via une intégration homogène au contrôleur PACSystems. Réduisez le temps de développement et faites des économies à l’aide d’outils standard et de la logique de sécurité pré-certifiée. Le diagnostic de sécurité détaillé des systèmes de contrôle PACSystems garantit une prompte exploitation des unités opérationnelles, et permet une analyse des causes profondes plus rapide.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Ne sacrifiez pas la productivité pour la sécurité des machines.
Ne sacrifiez pas la productivité pour la sécurité des machines.
Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Actualités

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

« Best of » de la conférence Emerson Exchange 2022

Ouverture des inscriptions pour les présentations, sessions, démonstrations technologiques, tables rondes et autres temps forts de l’événement de...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.