Sécurité du procédé

DeltaV SIS – Solveur logique et modules CHARM

Adoptez une approche modulaire et distribuée de la sécurité du procédé en tirant avantage de l'instrumentation intelligente.

Optez pour la simplicité avec des solveurs logiques modulaires et intelligents

Chaque solveur logique intelligent et ses modules CHARM (CSLS) assure la redondance de la logique de sécurité et la communication vers 96 voies d'entrées/sorties configurables. Une paire redondante de CSLS communique sur un réseau de sécurité Ethernet redondant accueillant jusqu'à 15 autres CSLS, ce qui permet une grande souplesse et facilité d'extension du système. Le marshalling électronique et les modules de caractérisation du signal du solveur logique permettent de réduire la complexité et l'encombrement. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optez pour la simplicité avec des solveurs logiques modulaires et intelligents
Sécurité du procédé

Fonctionnement

Marshalling simplifié

Le marshalling électronique du système DeltaV SIS permet d'ajouter des entrées-sorties n'importe où dans l'usine, sans avoir à installer des armoires de marshalling, ce qui permet de gagner de la place et de limiter la conception et les schémas techniques. En cas de changement de dernière minute, il n'est pas nécessaire de modifier ou de recâbler les armoires. Désormais, vous pouvez intégrer les changements de dernière minute sans coût supplémentaire ni incidence sur le calendrier de démarrage.

Une seule voie

La technologie des modules de caractérisation du signal (CHARM) offre une flexibilité en termes de câblage, car elle vous permet de raccorder où vous le souhaitez tout type de signal. Le module CHARM du solveur logique comprend un composant à une seule voie, doté d'un convertisseur A/N et d'un dispositif de caractérisation du signal inséré sur le bornier de raccordement. Il vous suffit d'insérer le module adéquat pour récupérer un signal particulier. Il n'est pas nécessaire de regrouper le câblage par type de signal. En cas de détérioration du module CHARM suite à problème sur le terrain, l'incident est circonscrit au module en question.

Sécurité intrinsèque

Les modules CHARM de sécurité intrinsèque (SI) permettent de bénéficier d'un circuit de sécurité intrinsèque pour le câblage des équipements en zones dangereuses de Zone 1, Zone 0 ou Classe 1 Division 1. Les modules CHARM SI prennent peu de place et ne nécessitent pas de barrières séparées ni de câblage entre armoires. Ils sont conformes aux spécifications CEI Ex ia. Les types de signaux disponibles sont : entrée analogique HART SI 4-20 mA, entrée numérique NAMUR SI, sonde de température à résistance et thermocouple.

Technologie éprouvée

Bien qu'elle soit entièrement nouvelle, la plate-forme DeltaV SIS avec marshalling électronique intègre les avantages de la technologie éprouvée de la plate-forme SLS1508 : gestion des diagnostics, analyse déterministe et approche fondée sur les fonctions instrumentées de sécurité, en liaison avec la technologie du marshalling électronique.

Produits




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.