Le système AVENTICS NCT d’Emerson permet la manipulation de matériaux à surfaces délicates et difficiles à saisir.

Technologies du vide

Les technologies et solutions innovantes de vide d’Emerson conviennent aux tâches de manutention les plus délicates et les plus exigeantes.

Manipulation par le vide et sans contact pour la plupart des applications

Peu de procédés automatisés nécessitent autant de puissance, de sensibilité et de polyvalence que la manutention par le vide. Les variations de la force appliquée, de la matière et de la forme des pièces nécessitent de nombreuses configurations et adaptations.

Les outils d’Emerson sont à la hauteur de la tâche. Nos éjecteurs, préhenseurs et options sans contact peuvent fonctionner avec les matériaux les plus délicats et les plus difficiles à saisir. Les électrovannes, les accessoires et leur conception modulable vous permettent de trouver une solution qui s'adapte parfaitement votre application.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Manipulation par le vide et sans contact pour la plupart des applications

Produits





Systèmes pneumatiques dans l’industrie agro-alimentaire

With AVENTICS Vacuum Technology, Emerson offers non-contact transport systems for the handling of delicate applications for example in the food and beverage industry.

Préhenseur à ventouse automatique pour le remplissage de barquettes dans une application de production alimentaire.

Une manipulation qui ne laisse aucune trace sur les produits délicats

Le transport sans contact (NCT) en polyéther éther cétone (PEEK) permet un contact direct avec les produits alimentaires fragiles et réduit la durée du cycle d’application.

Voir la vidéo
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.