Les cuves de rejets contiennent un mélange d’hydrocarbures sales et d’eau. L’eau est généralement envoyée dans une installation de traitement des eaux usées et le pétrole peut souvent être réutilisé comme matière première ou comme produit dans l’usine. Des dépôts et des matériaux collants sont susceptibles d’être présents et la masse volumique ainsi que d’autres propriétés des fluides peuvent varier. Pour pouvoir mesurer l’interface, un radar à ondes guidées est la solution recommandée avec des interrupteurs à lame vibrante pour empêcher le débordement et protéger la pompe contre le fonctionnement à sec.