Mesure de la température et de la pression pour la surveillance du flux d'huile
Surveillez la pression et la température du flux d’huile lors du dégommage de l’huile comestible.
Il existe trois types de processus de dégommage : à l'eau, à l'acide et enzymatique. Pour chaque type de processus de dégommage, la pression et la température du flux d’huile sont surveillées à différents moments afin de garantir un contrôle du procédé et une qualité constante du produit.