Radars pour mesure de niveau sans contact

Radars pour mesure de niveau sans contact

Des applications simples aux applications difficiles, la technologie radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ est facile à utiliser, robuste et fiable.

MESURE DE NIVEAU

Découvrez la dernière génération de transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact

Transmetteur de niveau Rosemount 5400

Améliorez la sécurité et la fiabilité tout en renforçant l'efficacité

Nous développons des produits dotés de la technologie radar depuis 1974, et grâce à notre approche d'amélioration continue, nous proposons des transmetteurs radar conçus pour répondre dès aujourd'hui à vos exigences de demain.

La technologie radar sans contact constitue la solution idéale pour les cuves équipées d'agitateurs et présentant des températures et pressions extrêmes. Elle est également insensible à la densité du liquide de procédé. D'où une réduction considérable des besoins de maintenance.

Nos appareils permettent d'optimiser les procédés grâce aux caractéristiques suivantes : diagnostics intégrés, aucun étalonnage nécessaire et capacité à détecter le moindre changement.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez la sécurité et la fiabilité tout en renforçant l'efficacité

Dernière innovation dans le domaine du radar - Technologie Fast Sweep 80GHz 

Les transmetteurs radar pour mesure de niveau Rosemount 3408, 1408 et 1208 sont dotés de la technologie Fast Sweep 80 GHz. Grâce au tout dernier radar à technologie de puce et à une plus grande intégration dans leur électronique, ces capteurs envoient plus de balayages chaque seconde pour assurer aux utilisateurs d’avoir une vue plus claire de la surface du produit.

PLUS DE BALAYAGES SIGNIFIENT DE MEILLEURS RÉSULTATS - Bénéficiez d’une plus grande fiabilité grâce à la technologie Fast Sweep 80 GHz.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dernière innovation dans le domaine du radar - Technologie Fast Sweep 80GHz 
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Fonctionnement

Le portefeuille de radars sans contact d’Emerson utilise la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW). Un signal radar continu est transmis avec la fréquence augmentant au fil du temps, ce qui crée un « balayage du signal ». Ce signal est réfléchi depuis la surface vers l’antenne, et le niveau est calculé.

Cette technologie permet d’effectuer des mesures plus fiables et plus précises, et convient pour un grand nombre d’applications. Les variations de densité du produit, de température, de poussière ou de pression n’affectent pas la précision.

La mesure de niveau par radar est basée sur la réflexion des micro-ondes sur le produit de surface.

Tous les produits ont une constante diélectrique. Plus elle est élevée, plus la réflexion des micro-ondes sera forte. Le vide ne donne aucune réflexion et a une constante diélectrique de 1. Pour le pétrole elle est environ de 2 et pour l'eau autour de 80.

Nos radars sans contact fournissent une fiabilité incontestable, quel que soit le produit ou la situation.

Les appareils équipés d'un radar sans contact mesurent de haut en bas, ne comportent pas de pièces mobiles et ne nécessitent aucun étalonnage. Résultat : vous obtenez des mesures de niveau fiables et précises, quelles que soient les conditions du procédé.

Étant donné que les micro-ondes sont envoyées dans l'espace libre, les obstacles tels que les lames de mixeur ne posent aucun problème. L'appareil découvre simplement où se trouvent les lames et les ignore. Nos radars sans contact détectent la vraie surface indépendamment des obstacles internes.

La sélection de l'antenne dépend de l'application.

Une antenne cône convient pour de nombreuses applications, y compris les cuves fermées, les installations de chambre/tube de tranquillisation et les piquages hauts. 

L'antenne Process Seal avec toutes les pièces en contact avec le procédé en PTFE est une antenne complète adaptée à un grand nombre d'applications. Elle peut être utilisée dans des applications sanitaires, avec des matériaux agressifs et corrosifs, de la poussière, lorsqu'une condensation importante peut se former et en cas d'accumulation. 

Une antenne parabolique constitue une bonne alternative pour de longues plages de mesure en combinaison avec des procédés à faible pouvoir de réflexion, comme les matériaux solides.

Simplification de vos tâches de mesure grâce à des transmetteurs radar pour mesure de niveau faciles à utiliser

 Technologie de niveau radar
Industrie

Adapté au secteur

Chaque secteur a des exigences et des défis différents. Qu’il s’agisse de chimie, de pétrole et gaz, d’eau ou d’agroalimentaire, notre portefeuille a été conçu en tenant compte de vos besoins et offre une facilité d’utilisation à chaque étape.

Sécurité à la pointe du secteur

Sécurité à la pointe du secteur

Conçu pour la sécurité, avec un très faible nombre de défaillances dangereuses non détectées et une couverture de diagnostic élevée, la gamme de radars sans contact Rosemount est inégalée.

Souplesse d’application

Souplesse d’application

Des applications les plus simples aux plus difficiles, notre gamme complète vous aidera à atteindre l’efficacité opérationnelle. Nous proposons des solutions pour les réservoirs à ciel ouvert, les réacteurs, les mélangeurs, les réservoirs de stockage et bien plus encore.

Précision

Précision

La technologie radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount FMCW d’Emerson est supérieure aux technologies classiques, offrant une mesure précise dans toutes les applications, y compris celles qui présentent des procédés et des conditions environnementales difficiles.

Fiabilité

Fiabilité

Notre innovation permanente depuis 1973 a permis d’obtenir la technologie de radar sans contact la plus efficace et la plus fiable du marché.

Notre toute dernière technologie Fast Sweep 80 GHz offre un plus grand nombre de balayages de mesure pour une fiabilité accrue.

Robustesse

Robustesse

La robustesse et la qualité des transmetteurs Rosemount sont toujours présentes dans nos instruments de mesure de niveau, des appareils les plus durables aux plus simples.

Diagnostics

Diagnostics

L’état du transmetteur, les mesures de la qualité du signal ou les rapports avancés ainsi que la suite de diagnostics embarqués rassurent les utilisateurs que les procédés sont sous contrôle et que l’appareil est prêt à fonctionner dans n’importe quelle situation.

Sélecteur de fréquence radar sans contact rosemount

La technologie FMCW améliore la mesure de niveau par radar

Découvrez comment améliorer la précision et la fiabilité du radar dans des applications difficiles.

Télécharger le Livre blanc
Aidez-moi à choisir

Déterminez la technologie de niveau qui vous convient le mieux

Trouvez l’appareil qui convient à votre application en utilisant Level Technology Advisor

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.