Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8290A025

ASCO™ 8290A025

491,60 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC NPTF.2 D=50 OPERATOR D=90 PILOT PRESSURE 4 BAR

Actionneur de vanne
Motorisé, pneumatique – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Bronze, acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutres, fuels légers, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
RoHS, type 4, type 4X

Caractéristiques

  • Longue durée de vie dans les applications avec fluides agressifs tels que la vapeur, l’eau chaude, les solvants et les boues légères
  • Indication de position et contrôle proportionnel en option
  • Actionneur robuste étanche à l’eau, fabriqué en fibres composites solides et protégé par un joint torique double
  • Joint de tige à ressort : un joint racleur en fluoroélastomère FKM maintient les gravillons nuisibles à distance de la zone de tige pour une durabilité exceptionnelle
  • Les mouvements homogènes de la tige sont guidés par des paliers métalliques surdimensionnés pour une fiabilité maximale
  • Conception anti-coup de bélier : le fluide passe sous le disque, ralentissant ainsi la fermeture
  • Certaines versions sont compatibles avec la réglementation FDA CFR21 pour les applications agro-alimentaires

Documentation et schémas