Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L191

Électrovannes pour service général ASCO™ série L191

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L191 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/4"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Le débit est proportionnel au signal électrique d’entrée.
  • Au verso figurent des graphiques de débit/signal électrique dans différentes conditions de fonctionnement
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas