Emerson-P-controlInc-network-control

Contrôle réseau Controlinc

Product Description

Capable de contrôler jusqu’à 250 actionneurs de vannes et fournit la sécurité d’une redondance intégrée pour un fonctionnement ininterrompu.

Caractéristiques

  • Les fonctions de commande communes des actionneurs de vannes sont préconfigurées et prêtes à surveiller et à commander les vannes depuis le panneau LCD ou l'ordinateur hôte
  • Prend en charge les ports réseau Modbus afin de se connecter au système DCS SCADA ou aux automates programmables pour piloter l'ensemble du site de production
  • Prise en charge du réseau Controlinc, notamment de la topologie en anneau avec un maximum de 250 actionneurs de vanne par maître
  • Encastré dans un boîtier compact en acier inoxydable 316 NEMA/EEMAC Type 4X CEI IP66 avec des trous de montage arrière étanches ou des supports de fixation
  • Le M250 multiple du réseau ordonne à votre hôte d'automatiser des milliers d'actionneurs et des dizaines de milliers de points auxiliaires E/S analogiques et discrets
  • L'unité principale prend en charge le compte-rendu des exceptions (RBE) avec tous les actionneurs sur le réseau pour un temps de réponse considérablement amélioré
Type de produit
Accessoires
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout-ou-rien
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration

Documentation et schémas