Actionneur linéaire hydraulique à double effet Bettis série BL

Product Description

Actionneur de vanne hydraulique hélicoïdal de conception compacte et concentrique. Fiabilité et gains d'espace garantis.

Caractéristiques

  • Ne nécessite aucune pièce mobile externe pendant son fonctionnement
  • Inclut une fonction de maintien de pression en cas de variations de température
  • Fournit une indication de position visuelle directe et un clapet d'interconnexion intégré pour les vannes droites
  • Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
  • Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68

Documentation et schémas