La série KG Numatics est une gamme de vérins pneumatiques robustes conçue pour être utilisée dans les applications d’automatisation de vannes les plus exigeantes. Les vérins offrent une méthode polyvalente pour automatiser les vannes à guillotine et sont conçus pour résister aux applications difficiles des installations de traitement de l’eau et des eaux usées, des centrales électriques, des papeteries et des activités minières. La série KG Numatics peut également être utilisée dans les applications nécessitant un actionnement pneumatique peu exigeant.