Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-FE

Appareil d’échappement avec avance Numatics™ FE

Product Description

L’appareil d’échappement avec avance Numatics série FE utilise deux vérins double effet reliés par un orifice transversal et régis par un séquencement interne pour un contrôle souple des pièces mobiles. Sa conception dotée à orifice transversal avec une contre-pression interne permet de rentrer les deux tiges lorsque la pression d’air est supprimée afin de dégager facilement les pièces coincées. Une vanne à quatre voies et deux positions est nécessaire pour son fonctionnement.

Alésage
1 1/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; lavage
Course
1 1/2 po max.

Caractéristiques

  • Corps haute résistance en aluminium à revêtement rigide pour les conditions difficiles
  • Deux vis permettent de régler individuellement la course de rentrée de chaque tige
  • Des bagues en bronze durables et autolubrifiantes permettent de limiter l’impact de la charge latérale
  • Des capteurs à effet Hall permettent de détecter les positions déploiement et rentrée

Documentation et schémas