La nouvelle conception PowerVUE™ emprunte la robustesse de la structure et de l’actionneur Hagan, associée à la précision et à la fiabilité du positionneur numérique Fisher FieldVUE DVC6000. Le positionneur pneumatique reste la méthode d’actionnement la plus fiable et la plus économique. Les plages de couple sont comprises entre 542 Nm et 6 236 Nm.