Emerson-P-Small Volume Provers

Étalonneurs compacts

Product Description

Fournis avec une configuration statique ou mobile, les étalonneurs compacts de nouvelle génération d'Emerson constituent la solution la plus précise et la plus flexible pour l'étalonnage des compteurs volumétriques ou massiques. Il garantit la validité de votre système de comptage grâce à la fiabilité des étalons accessibles par le NIST (Institut américain des normes et des technologies) et assure une grande mobilité et une disponibilité dans les délais.

Débit
0,25 à 24 500 GPM (0,36 à 35 000 BPH)
Plage de pression de service
Jusqu'à 1 500 ANSI
Température du procédé
-43 °C à +260 °C
Types de débitmètres
Débitmètres à ultrasons pour liquides, débitmètres à turbine, débitmètres à effet Coriolis, compteurs volumétriques
Procédé
Pétrole brut, GPL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques, GNL haute pression, fluides cryogéniques, divers fluides de procédé
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, conduites pour produits liquides, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage, laboratoires d'étalonnage
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, commandes/IHM, câblage, bras/flexibles de raccordement, remorque (pour les unités mobiles, si nécessaire)
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Se déplacer facilement entre les sites pour étalonner des compteurs de tailles diverses grâce à la conception compacte des étalonneurs et à l'étendue de mesure élevée
  • Utiliser l'appareil avec presque tous les débitmètres à sortie impulsions.
  • Effectuer d'importantes économies grâce à l'étalonnage automatisé des compteurs volumétriques ou massiques et aux configurations de montage réglables.
  • Assurer un processus de validation rapide et efficace grâce à une opération en un seul passage ou à plusieurs passages et au calcul immédiat du facteur K.
  • Maintenir la fiabilité grâce à la détection rapide des fuites, au fonctionnement mécanique à sécurité intégrée et à la fonction de validation/auto-test de l’étalonneur en option
  • Conforme à la norme 4.2 d’étalonneurs de déplacement de l’American Petroleum Institute (API) et compatible avec la technologie de double chronométrie décrite dans la norme API 4.6.
  • Garantir le respect d'un grand nombre d’homologations relatives à des mesures et poids à l'échelle mondiale
  • Soutenir la conformité continue par rapport aux normes d'étalonnage et à la réglementation locale dans les applications de mesure transactionnelle.

Documentation et schémas