Les détendeurs série RP sont à commande directe avec éléments internes non équilibrés. Ils sont normalement équipés d’un filtre intégré. Ils sont produits dans les versions suivantes : types RP/011, RP/022 et RP/033. Tous les modèles peuvent être équipés d’une vanne d’isolement. La série RP est conforme à la Directive Équipements sous pression (PED) 97/23/CE et est classée Catégorie I max.