Sempell-P-P001307

Unité de commande électropneumatique Sempell modèle STE4

Product Description

Unité de commande testée de type TÜV pour utiliser les vannes de sécurité à ressort comme systèmes de décharge et de sécurité contrôlés (CSPRS) selon les normes EN ISO 4126-5

Caractéristiques

  • Étanchéité élevée pour régler la pression en cas de charge supplémentaire
  • Faible différence de pression d'ouverture et de fermeture
  • Purge largement réglable
  • Réglage haut de la précision et de la reproductibilité
  • Ouverture possible, même en dessous de la pression de consigne
  • Réglage de la pression de la vanne de sécurité lors du fonctionnement normal de l'usine
  • Vérification de la fonction de contrôle sans utiliser la vanne de sécurité
  • Avec une unité, plus d'une vanne de sécurité peut être utilisée
  • En cas de défaillance, la vanne de sécurité s'ouvre comme une vanne à ressort direct (fonction de sécurité intrinsèque)
Type de courant :
50 Hz
Tension principale :
230 V
Consommation d'énergie :
60 W
Type de boîtier :
IP 55
Température ambiante :
–25 °C – +60 °C
Alimentation d'air comprimé :
2 bar min., 8 bar max.
Consommation d’air :
Aucune consommation en fonctionnement normal
Poids :
78 kg
Autres versions disponibles sur demande

Documentation et schémas