Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Figure 952 PU

Polyuréthane Clarkson Figure 952

Product Description

Robinets-vannes à guillotine et à oreilles bidirectionnels revêtus de polyuréthane

Caractéristiques

  • Robinets d'arrêt bidirectionnels.
  • Conception compacte.
  • Boîte à garniture à alignement automatique
  • Corps de vanne en acier inoxydable 316 S/S pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Corps, chambre et oreilles coulés d’un seul tenant.
  • Revêtement en polyuréthane lié au corps de la vanne.
  • Disponibles dans une large gamme de dimensions de vannes.
  • Une vanne revêtue de PTFE pour fournir un faible coefficient de frottement non-collant pour la réduction de la force de fonctionnement.
  • Conforme aux dimensions face à face MSS SP-81.
  • Débits élevés avec faibles pertes de charge.
  • All valves are pressure tested to MSS SP-81.
Plage de diamètres
DN 50 - 600 (NPS 2 - 24)
Limites de température
50 °C pour service liquide
60 °C pour service sec
Classe de pression
1 000 kPa/10 bar (150 psi) à la pression de service froide :
DN 350 = 700 kPa/7 bar
(NPS 14 = 100 psi)
DN 400 = 600 kPa/6 bar
(NPS 16 = 90 psi)
DN 450 = 500 kPa/5 bar
(NPS 18 = 75 psi)
DN 500 = 400 kPa/4 bar
(NPS 20 = 60 psi)
DN 600 = 300 kPa/3 bar
(NPS 24 = 45 psi)
(toutes les valeurs nominales sont sans choc)

Documentation et schémas