Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-P001041

Robinet-vanne à guillotine Clarkson modèle ZP300 sans cavité ASME 300

Product Description

Conçu pour les applications de sables bitumeux les plus extrêmes, ce modèle sans cavité assure un écoulement ininterrompu à travers le robinet, améliorant ainsi la durée de vie utile des composants en aval tout en limitant leur usure

Caractéristiques

  • L’orifice entièrement rond, adaptable à des diamètres intérieurs de tubes spécifiques, assure une perte de charge minimale dans le robinet et une durée de vie prolongée dans les applications abrasives.
  • Fermeture conforme aux exigences de la norme ASME classe V.
  • Véritables écoulement et fermeture bidirectionnels, permettant une installation dans les deux sens.
  • Conçu comme un équipement réparable sur le terrain pour une réduction du coût global de possession.
  • Siège en élastomère moulé de précision à section transversale épaisse, facile à remplacer, sans ajout de cales ou d’organes internes.
  • Le siège est maintenu en place par le corps boulonné afin d’éviter tout arrachement ou déplacement dans le corps.
  • Disponible avec de l’uréthane, de l’EPDM, du HNBR, du FKM ou d’autres élastomères dont la température nominale maximale peut atteindre 200 °C avec une sélection adéquate d’élastomère.
  • Corps moulé boulonné disponible en CF8M, 2507, WCB/LCB ou autres matériaux.
  • Revêtements de chambre en polymère pour soutenir l’opercule sur toute la longueur de course.
  • Deux types de bagues d’écoulement intégrées remplaçables et rotatives disponibles :
    les bagues internes conviennent pour le service en bout de ligne.
    Les bagues externes ne sont destinées à un service en bout de ligne.
  • L’ensemble de garniture supérieur comprend de série des goujons de fouloir à charge vive pour fournir une charge continue.
  • Aucun outil ou matériau de garniture spécial nécessaire pour la maintenance ou le remplacement de la garniture, la garniture peut être remplacée avec le robinet en ligne (la conduite doit être dépressurisée).
  • Documentation et schémas

    Certifications
    CRN
    Valve Size
    PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 42, NPS 48, NPS 6 / DN 150
    Valve Size Standard
    DN, NPS
    Valve Type
    Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve