Commutateurs Ethernet gérés
Les commutateurs Ethernet industriels entièrement gérés d’Emerson assurent la fiabilité et la rapidité du réseau, avec des coûts d’installation réduits et une facilité d’utilisation dans un boîtier IP30 rigide. Priorisez, partitionnez et organisez les réseaux de contrôle pour des transferts de données fiables et de haute qualité. Les fréquences de récupération rapides du réseau protègent vos données critiques d'un dysfonctionnement de ce dernier, tandis que notre approche securisée de par sa conception garantit la tranquillité d’esprit contre les cybermenaces.