Vérins à soufflet
Les vérins à soufflet sont un type d'actionneur à membrane qui se distingue par l'absence de tige de piston ou de mécanisme de rappel à ressort. Ils sont capables de générer une force conséquente tout en ayant une hauteur d'installation relativement faible. Ils sont adaptés pour les applications pneumatiques et peuvent être utilisés pour produire un mouvement soit linéaire, soit non linéaire. Les actionneurs à soufflets d’AVENTICS sont disponibles dans une diversité de matériaux de construction, offrant différents types de caoutchouc et de mécanismes de montage pour s’adapter à diverses applications.