Vérins NFPA
Les vérins NFPA sont conçus conformément à un ensemble de spécifications qui les rendent interchangeables, indépendamment du fabricant. Les spécifications NFPA incluent le diamètre de l'alésage et de la tige, ainsi que les dimensions de montage. AVENTICS propose plusieurs séries de vérins NFPA pneumatiques et hydrauliques adaptées à une large gamme d'applications. Les vérins pneumatiques à tirant NFPA sont disponibles dans des modèles à profilé en aluminium, tandis que les vérins à tirant NFPA pneumatiques et hydrauliques sont disponibles en acier.